Menu Search

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Op voorraad

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.

  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
  • Geschikt voor standaard of heavy-duty toepassingen.
Materiaal: HDPE, HDPE;Staal, PA, Aluminium, PE-HD Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
35 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L2 T2 Draadmaat Materiaal L1 T1 Type Bestellen
€ 0,5594 - € 1,1749 2917 Op voorraad
1.0 mm
PE-HD
34.7 mm
2.0 mm
2
€ 0,6307 - € 1,3245 5726 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
€ 0,6094 - € 1,2799 4480 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,4726 - € 0,9924 1194 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
€ 0,5158 - € 1,0832 4207 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
€ 0,412 - € 0,8653 3900 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,3011 - € 0,6323 2950 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
€ 0,3616 - € 0,7594 2950 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,5417 - € 1,1376 2392 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
€ 0,3357 - € 0,705 6986 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,585 - € 1,2284 2996 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
€ 0,3861 - € 0,8108 3000 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
€ 0,327 - € 0,6868 500 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
€ 0,4351 - € 0,9138 2280 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
€ 0,472 - € 0,9924 2800 Op voorraad
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
  • van 2
Rechthoekige buisinsteekdop 35.0 mm 20.0 mm Zwart PE-HD

10286418

Prijsbereik
€ 1,1749 - € 0,5594

Voorraadniveaus
2917 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    PE-HD
Inzetstuk met schroefdraad M10 Rechthoekig 20 x 40 mm 1-2 Zwart

10294055

Prijsbereik
€ 1,3245 - € 0,6307

Voorraadniveaus
5726 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    2
3 Inzetstuk met schroefdraad M10 Rechthoekig 50 x 30 mm 1-1.5 Grijs

10303948

Prijsbereik
€ 1,2799 - € 0,6094

Voorraadniveaus
4480 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286340

Prijsbereik
€ 0,9924 - € 0,4726

Voorraadniveaus
1194 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286364

Prijsbereik
€ 1,0832 - € 0,5158

Voorraadniveaus
4207 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286333

Prijsbereik
€ 0,8653 - € 0,412

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286289

Prijsbereik
€ 0,6323 - € 0,3011

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286319

Prijsbereik
€ 0,7594 - € 0,3616

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286371

Prijsbereik
€ 1,1376 - € 0,5417

Voorraadniveaus
2392 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad HDPE

10286302

Prijsbereik
€ 0,705 - € 0,3357

Voorraadniveaus
6986 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286395

Prijsbereik
€ 1,2284 - € 0,585

Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286326

Prijsbereik
€ 0,8108 - € 0,3861

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286296

Prijsbereik
€ 0,6868 - € 0,327

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 1-1.5 Zwart

10286388

Prijsbereik
€ 0,9138 - € 0,4351

Voorraadniveaus
2280 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Metaal Inzetstuk met schroefdraad 17-19 Zwart

10286357

Prijsbereik
€ 0,9924 - € 0,472

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE