Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 50.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752217

Fabrikant artikelnummer:

20752217

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 120.0 mm
B 50.0 mm
h 6.0 mm
H 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximale wanddikte 5.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Percentage gerecycled materiaal % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op