Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grijs PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182048

Fabrikant artikelnummer:

057602562003

594 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,19
250 - 999 € 0,8558
1000 + € 0,6397
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 54,75

25 x € 2,19

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 60.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Grijs
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op