Menu Search

Relinggreep 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Zwart

Essentra artikelnummer:

10194010

Oud artikelnummer:

1220533

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Voltooien Kunststof coating;Met structuur
Materiaal Aluminium
Type Zonder blok voor opschrift
Flensbreedte 13.0 mm
Totale hoogte 36.0 mm
Totale lengte 150.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op