Menu Search

Roestvrije AISI schacht 60.0 3300.0 +0,-19 RVS 303

60Ø roestvrije AISI 303 schachten worden gebruikt in industrieën die een hoge corrosieweerstand, sterkte en duurzaamheid vereisen. Het is bestand tegen moeilijke omstandigheden zoals chemicaliën met een hoge vochtigheidsgraad. Gebruikt met keramische lagers in plaats van lineaire lagers met kogelbus in toepassingen met hoge snelheden.
Essentra artikelnummer:

20319892

Fabrikant artikelnummer:

20319892

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 2.176,43
10 + € 1.958,79
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2.176,43

1 x € 2.176,43

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 60.0
l1 3300.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-19
Materiaal RVS 303
Stroomsterkte 225 Nmm2
Treksterkte 500 - 750 Nmm2
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op