Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaal: ABS, Nylon, Butyraat, LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1632
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Kleur | Materiaal | OD | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1178 - € 0,3427 | 4750 Op voorraad |
12
|
Zwart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,2246 - € 0,3786 | 4000 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,2804 - € 0,4485 | 2400 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,182 - € 0,3133 | Vraag de levertijd aan hier |
15
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,1744 - € 0,2779 | Vraag de levertijd aan hier |
22
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,3363 | Vraag de levertijd aan hier |
15
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 0,1404 - € 0,17 | Vraag de levertijd aan hier |
14
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,362 | 9000 Op voorraad |
19
|
Zwart
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,142 - € 0,2982 | 13300 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,4581 | Vraag de levertijd aan hier |
14
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,1876 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
13
|
Zwart
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
12
|
Zwart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,133 - € 0,2793 | 3500 Op voorraad |
20
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 0,2693 - € 0,4611 | 1380 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
12
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,2491 - € 0,6567 | Vraag de levertijd aan hier |
18
|
Zwart
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,5286 | 1280 Op voorraad |
20
|
Zwart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,3118 - € 0,7368 | 170 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,4576 - € 0,9611 | 1120 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,3105 - € 0,7368 | 1615 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan