Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaal: ABS, Nylon, Butyraat, LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1632
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Kleur | Materiaal | OD | WT | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1795 - € 0,377 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
€ 0,2107 - € 0,4425 | 3997 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
Butyraat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
€ 0,1111 - € 0,1222 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,1729 - € 0,2845 | 3494 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,1632 - € 0,3428 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
€ 0,1111 - € 0,1222 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
€ 0,2727 - € 0,4362 | 2527 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
€ 0,1294 - € 0,2717 | 9893 Op voorraad |
12
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
€ 0,1381 - € 0,2901 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,1328 - € 0,2789 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,3147 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,3147 | Vraag de levertijd aan hier |
13
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,1697 - € 0,2703 | Vraag de levertijd aan hier |
22
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
€ 0,1709 - € 0,2733 | Vraag de levertijd aan hier |
14
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
€ 0,1423 - € 0,2988 | Vraag de levertijd aan hier |
21
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1558 - € 0,3272 | Vraag de levertijd aan hier |
15
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
€ 0,1257 - € 0,2639 | 7200 Op voorraad |
19
|
Zwart
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
€ 0,1295 - € 0,272 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,1341 - € 0,2817 | 28500 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,3147 | Vraag de levertijd aan hier |
13
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan