Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaal: ABS, Nylon, Butyraat, LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1632
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Kleur | Materiaal | OD | WT | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1567 - € 0,2518 | 7200 Op voorraad |
22
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
€ 0,1034 - € 0,2172 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,1409 - € 0,296 | Vraag de levertijd aan hier |
22
|
Zwart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
€ 0,1377 - € 0,2253 | Vraag de levertijd aan hier |
22
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
€ 0,1366 - € 0,1653 | Vraag de levertijd aan hier |
14
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
€ 0,1543 - € 0,3241 | 12994 Op voorraad |
12
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
€ 0,1721 - € 0,3615 | Vraag de levertijd aan hier |
17
|
Zwart
|
Butyraat
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,3413 - € 0,7168 | 765 Op voorraad |
11
|
Zwart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2122 - € 0,4456 | Vraag de levertijd aan hier |
14
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
€ 0,1448 - € 0,3041 | 4489 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,2214 - € 0,6544 | 990 Op voorraad |
11
|
Zwart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2923 - € 0,6139 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2713 - € 0,3283 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,3033 - € 0,7168 | 229 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
€ 0,2448 - € 0,5142 | 800 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
€ 0,1289 - € 0,2357 | Vraag de levertijd aan hier |
18
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,1499 - € 0,3147 | 2794 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
€ 0,2448 - € 0,5142 | 1796 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,2923 - € 0,6139 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
€ 0,1995 - € 0,328 | 2798 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan