Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9306 - € 1,9543 | 8060 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 1,0938 - € 3,0628 | 4380 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,1152 - € 2,4445 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,309 - € 2,7488 | 4320 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,4012 - € 0,8425 | 5250 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,0618 - € 2,2298 | 1280 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,6162 - € 0,823 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 5,5379 - € 7,6917 | 1100 Op voorraad |
|
M10
|
|
Gegoten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 5,3243 - € 10,989 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Naturel
|
Staal
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,595 - € 1,5634 | 1160 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,9962 - € 2,092 | 1840 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,7124 - € 1,4961 | 35600 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,1121 - € 1,9527 | 750 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
LDPE
|
|
|
||
| € 0,9168 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Zwart
|
LDPE
|
|
|
||
| € 0,7292 - € 1,1472 | 434 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,6849 - € 1,0801 | 4736 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,894 - € 1,4081 | 1376 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,6926 - € 1,4545 | 1140 Op voorraad |
|
M6
|
Zwart
|
Staal
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,5339 - € 1,40 | 26620 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,3539 - € 0,7432 | 1800 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan