Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Hun metalen schroefdraad zorgt voor een soepele, stevige en duurzame passing en de tweedelige gietvormen passen stevig in de buizen.hebben een interne schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en beugels.Ze zijn ideaal voor zware toepassingen en gemaakt van Gegoten aluminiumlegering. Materiaal: HDPE, PA Kleur: Zwart, Grijs Serie: SR1571, SR5438
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Kleur | Schroefmaat | h | Maximale statische draagkracht | D | Compatibele wanddiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 23,641 - € 50,02 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Zwart
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 27,693 - € 58,528 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Zwart
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 13,6088 - € 13,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Zwart
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,5605 - € 1,177 | 80 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,4164 - € 0,8744 | 3330 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,2363 - € 0,4962 | 2300 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,2463 - € 0,5174 | 444 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,5461 - € 1,1468 | 1854 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,5749 - € 1,2072 | 4590 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,4308 - € 0,9046 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,3472 - € 0,7292 | 18400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,291 - € 0,6112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,8012 - € 1,6826 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| € 0,6152 - € 1,292 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 14,2766 - € 14,2766 | 48 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
Zwart
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 23,6146 - € 23,6146 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Zwart
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 22,484 - € 47,527 | 44 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| € 23,641 - € 50,02 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Zwart
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,438 - € 0,9198 | 9832 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| € 0,5591 - € 1,174 | 4590 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan