Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Hun metalen schroefdraad zorgt voor een soepele, stevige en duurzame passing en de tweedelige gietvormen passen stevig in de buizen.hebben een interne schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en beugels.Ze zijn ideaal voor zware toepassingen en gemaakt van Gegoten aluminiumlegering. Materiaal: HDPE, PA Kleur: Zwart, Grijs Serie: SR1571, SR5438
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Kleur | Schroefmaat | h | Maximale statische draagkracht | D | Compatibele wanddiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3097 - € 0,6505 | 8176 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,644 - € 1,3525 | 511 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,4985 - € 1,0469 | 4332 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,2146 - € 0,4508 | 51065 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 1,6287 - € 2,0908 | 2704 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 2,1482 - € 2,7595 | 120 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 1,2513 - € 1,6278 | 485 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 0,5605 - € 1,177 | 80 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 0,2363 - € 0,4962 | 2300 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 0,4526 - € 0,9879 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
Zwart
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
€ 0,4654 - € 0,9773 | 5000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 0,6959 - € 1,4614 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,50 - € 1,3477 | 3008 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,67 - € 1,407 | 9601 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,5417 - € 1,1376 | 11142 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,5158 - € 1,0832 | 2508 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,4726 - € 0,9924 | 7900 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,4898 - € 1,0287 | 10700 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,3429 - € 0,7201 | 2220 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 1,1267 - € 2,3661 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan