Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Hun metalen schroefdraad zorgt voor een soepele, stevige en duurzame passing en de tweedelige gietvormen passen stevig in de buizen.hebben een interne schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en beugels.Ze zijn ideaal voor zware toepassingen en gemaakt van Gegoten aluminiumlegering. Materiaal: HDPE, PA Kleur: Zwart, Grijs Serie: SR1571, SR5438
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Kleur | Schroefmaat | h | Maximale statische draagkracht | D | Compatibele wanddiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 23,6146 - € 23,6146 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,206 - € 0,4326 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Grijs
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 23,6146 - € 23,6146 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
M16
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 27,693 - € 58,528 | 48 Op voorraad | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
M20
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 27,693 - € 58,528 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
M20
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 25,8588 - € 25,8588 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 22,484 - € 47,527 | 48 Op voorraad | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 24,205 - € 51,236 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 14,2766 - € 14,2766 | 48 Op voorraad | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
M16
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 14,2766 - € 14,2766 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 
M20
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,6023 - € 1,2648 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Grijs
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,5461 - € 1,1468 | 1854 Op voorraad | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Grijs
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,5749 - € 1,2072 | 4590 Op voorraad | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Grijs
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,2579 - € 0,5416 | 76000 Op voorraad | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,206 - € 0,4326 | 12471 Op voorraad | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,5244 - € 1,1013 | 2950 Op voorraad | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,3357 - € 0,705 | 188 Op voorraad | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,2492 - € 0,5234 | 6250 Op voorraad | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 0,3357 - € 0,705 | 19009 Op voorraad | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
 
 | 
||
| € 1,5705 - € 3,298 | 1142 Op voorraad | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Zwart
 
 | 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
2.0 mm | 0.079 in
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan