Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | D | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4407 - € 0,963 | 17500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3769 - € 0,7916 | 256 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1602 - € 0,3552 | 2370 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,7539 - € 1,5832 | 10000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,7969 - € 1,6736 | 3061 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,3903 - € 0,8196 | 7925 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,6544 - € 1,3743 | 2784 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,0848 - € 2,3779 | 230 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3903 - € 0,8196 | 5297 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 3,2647 - € 8,0425 | 500 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5994 - € 0,8006 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,0448 - € 2,9233 | 3660 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,9646 - € 2,0631 | 3490 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,8696 - € 1,3697 | 1376 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,7093 - € 1,116 | 534 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,5817 - € 0,9438 | 1009 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,4689 - € 0,9848 | 9693 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,7524 - € 1,5801 | 5600 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 1,5731 - € 2,5526 | 150 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
| € 0,9156 - € 1,7808 | 750 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA6
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan