20776862
20776862
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 150 - 749 | € 0,583 |
| 750 + | € 0,5247 |
| D | 3.543 in |
|---|---|
| D | 90.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 20.0 mm |
| h | 0.787 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximale wanddikte | 0.197 in |
| Maximale wanddikte | 5.0 mm |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan