Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunctionele ronde buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ronde buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Grijs, Wit, Zwart Serie: SRILT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H1 | Kleur | h | Maximale wanddikte | D | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1422 - € 0,158 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2474 - € 0,2749 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,2862 - € 0,318 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,13 - € 0,1445 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1357 - € 0,1508 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1238 - € 0,1376 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,2474 - € 0,2749 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 1,022 - € 1,1356 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| € 0,034 - € 0,0378 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0577 - € 0,0641 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0334 - € 0,0371 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,9734 - € 2,1927 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 1,1862 - € 1,318 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,8867 - € 2,0964 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,065 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,9722 - € 1,0803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9712 - € 1,0791 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 0,0408 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0361 - € 0,0401 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,8875 - € 0,9861 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan