Menu Search

Ronde inzetstukken

Op voorraad

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.

  • Tevens geschikt als afscherming om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.
  • Snelle en eenvoudige montage.
Materiaal: Staal Kleur: Naturel Serie: SR1554

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal WT Bestellen
€ 1,2296 - € 2,547 450 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
Staal
1.6 mm
€ 1,2006 - € 2,4925 500 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
Staal
1.2 mm
€ 1,0496 - € 2,1753 170 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
Staal
1.6 mm
€ 2,1663 - € 4,5173 Vraag de levertijd aan hier
31.7 mm
Naturel
Staal
1.6 mm
Rond Ronde buisinsteekdop Naturel Staal

10162958

Prijsbereik
€ 2,547 - € 1,2296

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Rond Ronde buisinsteekdop Naturel Staal

10162965

Prijsbereik
€ 2,4925 - € 1,2006

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Rond Ronde buisinsteekdop Naturel Staal

10162941

Prijsbereik
€ 2,1753 - € 1,0496

Voorraadniveaus
170 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Rond Ronde buisinsteekdop Staal 31.7 mm 16

10162972

Prijsbereik
€ 4,5173 - € 2,1663

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890