Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De ronde metrische afstandhouders zijn geschikt voor verschillende toepassingen, zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte is vereist en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met een hoog voltage. Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Serie: SR2797
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Lengte interne schroefdraad | Diameter behuizing | Uitvoering | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0881 - € 1,5708 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 4,4075 - € 4,4075 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,0881 - € 1,5708 | 400 Op voorraad |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,7597 - € 2,341 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,1511 - € 2,1511 | 4111 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,08 - € 1,2399 | 200 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 2,441 - € 2,5496 | 291 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 2,4863 - € 2,4863 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,0826 - € 2,0826 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,8298 - € 1,1979 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,4378 - € 2,4378 | 1990 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,8576 - € 2,8576 | 98 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,3248 - € 2,3248 | 54 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,1984 - € 1,374 | 11 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,3642 - € 1,8082 | 398 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,1997 - € 1,3149 | 1562 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,8793 - € 1,8793 | 481 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,1479 - € 1,7597 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,1785 - € 1,1785 | 397 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,2932 - € 1,4191 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan