Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De ronde metrische afstandhouders zijn geschikt voor verschillende toepassingen, zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte is vereist en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met een hoog voltage. Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Serie: SR2797
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte interne schroefdraad | Diameter behuizing | Uitvoering | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte A interne schroefdraad | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2579 - € 1,3804 | 96 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Buitendraad/Buitendraad
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9328 - € 1,3427 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Buitendraad/Buitendraad
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,8072 - € 1,1653 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9815 - € 1,0219 | 98 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8072 - € 1,1653 | 98 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9129 - € 0,9516 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9129 - € 0,9516 | 60 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,8001 - € 0,9455 | 265 Op voorraad |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Buitendraad/Buitendraad
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6203 - € 1,0062 | 8300 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5832 - € 0,9483 | 1300 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,6203 - € 1,0062 | 8700 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9542 - € 1,4573 | 70 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9987 - € 1,5285 | 100 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5832 - € 0,9483 | 9600 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,9082 - € 1,4276 | 596 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,9082 - € 1,4276 | 5999 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5832 - € 0,9483 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,9082 - € 1,4276 | 6571 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9815 - € 1,0219 | 12 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,2301 - € 2,2301 | 89 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan