Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0674 - € 0,1417 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,4943 - € 1,0923 | 50 Op voorraad |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 1,0847 - € 2,746 | 100 Op voorraad |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1243 - € 0,3051 | 2539 Op voorraad |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| € 1,8002 - € 3,9513 | 73 Op voorraad |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1154 - € 0,2837 | 3320 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9641 - € 2,8071 | 466 Op voorraad |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 2,5935 - € 4,9124 | 50 Op voorraad |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| € 0,273 - € 0,5995 | 1788 Op voorraad |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4836 - € 1,8917 | 580 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 1,0114 - € 3,0512 | 81 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2197 - € 0,6437 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1305 - € 0,3188 | 4600 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| € 0,18 - € 0,4378 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3264 - € 0,7216 | 3290 Op voorraad |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3173 - € 0,6972 | 792 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 1,2678 - € 3,8139 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| € 0,572 - € 2,2273 | 2556 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 1,5714 - € 3,4326 | 434 Op voorraad |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,3768 | 3885 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan