Menu Search

Ronde omdoppen - Conisch

Op voorraad

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H d h Type Bestellen
€ 0,127 - € 0,3101 2150 Op voorraad
6.0 mm
11.0 mm
2
€ 0,2656 - € 0,5832 1788 Op voorraad
14.0 mm
18.0 mm
2
€ 0,0506 - € 0,1064 2 Op voorraad
4.8 mm
11.9 mm
1
€ 0,788 - € 2,3003 63 Op voorraad
39.0 mm
27.0 mm
2
€ 0,1617 - € 0,3962 7576 Op voorraad
6.0 mm
11.0 mm
2
€ 0,368 - € 0,8132 5256 Op voorraad
16.0 mm
20.0 mm
2
€ 0,6619 - € 2,5823 515 Op voorraad
25.0 mm
30.0 mm
2
€ 0,6797 - € 1,3327 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
25.0 mm
2
€ 1,5286 - € 3,3391 234 Op voorraad
60.0 mm
27.5 mm
2
€ 0,4808 - € 1,0626 250 Op voorraad
33.0 mm
25.0 mm
2
€ 1,0551 - € 2,6712 125 Op voorraad
51.0 mm
27.0 mm
2
€ 0,3176 - € 0,7019 3290 Op voorraad
14.0 mm
18.0 mm
2
€ 0,1499 - € 0,3665 3885 Op voorraad
5.0 mm
10.0 mm
2
€ 1,7512 - € 3,8437 Vraag de levertijd aan hier
64.0 mm
27.5 mm
2
€ 0,46 - € 1,0062 157 Op voorraad
31.0 mm
25.0 mm
2
€ 0,9008 - € 2,6268 Vraag de levertijd aan hier
41.0 mm
26.0 mm
2
€ 0,0656 - € 0,1378 Vraag de levertijd aan hier
6.3 mm
11.9 mm
1
€ 0,4705 - € 1,8402 830 Op voorraad
22.0 mm
26.0 mm
2
€ 0,4986 - € 0,9765 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
24.0 mm
2
€ 1,0715 - € 3,2353 4950 Op voorraad
30.0 mm
34.0 mm
2
  • van 5
Tapse huls 11.0 mm 6.0 mm PVC Zwart

10403938

Prijsbereik
€ 0,3101 - € 0,127

Voorraadniveaus
2150 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 18.0 mm 14.0 mm PVC Zwart

10404003

Prijsbereik
€ 0,5832 - € 0,2656

Voorraadniveaus
1788 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Ronde omdop 4.8 mm Nylon Naturel

10140826

Prijsbereik
€ 0,1064 - € 0,0506

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Tapse huls 39.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323601

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 0,788

Voorraadniveaus
63 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 11.0 mm 6.0 mm PVC Wit

10403921

Prijsbereik
€ 0,3962 - € 0,1617

Voorraadniveaus
7576 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 20.0 mm 16.0 mm PVC Wit

10404010

Prijsbereik
€ 0,8132 - € 0,368

Voorraadniveaus
5256 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 30.0 mm 25.0 mm PVC Wit

10404096

Prijsbereik
€ 2,5823 - € 0,6619

Voorraadniveaus
515 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 36.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323595

Prijsbereik
€ 1,3327 - € 0,6797

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 60.0 mm 38.0 mm PVC Zwart

10323670

Prijsbereik
€ 3,3391 - € 1,5286

Voorraadniveaus
234 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 33.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323571

Prijsbereik
€ 1,0626 - € 0,4808

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 51.0 mm 33.0 mm PVC Zwart

10323656

Prijsbereik
€ 2,6712 - € 1,0551

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 18.0 mm 14.0 mm PVC Wit

10403990

Prijsbereik
€ 0,7019 - € 0,3176

Voorraadniveaus
3290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 10.0 mm 5.0 mm PVC Wit

10403907

Prijsbereik
€ 0,3665 - € 0,1499

Voorraadniveaus
3885 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 64.0 mm 36.0 mm PVC Zwart

10323687

Prijsbereik
€ 3,8437 - € 1,7512

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 31.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323564

Prijsbereik
€ 1,0062 - € 0,46

Voorraadniveaus
157 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 41.0 mm 33.0 mm PVC Zwart

10323618

Prijsbereik
€ 2,6268 - € 0,9008

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Ronde omdop 6.3 mm Nylon Naturel

10140819

Prijsbereik
€ 0,1378 - € 0,0656

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Tapse huls 26.0 mm 22.0 mm PVC Zwart

10404089

Prijsbereik
€ 1,8402 - € 0,4705

Voorraadniveaus
830 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 24.0 mm 20.0 mm PVC Wit

10404058

Prijsbereik
€ 0,9765 - € 0,4986

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 34.0 mm 30.0 mm PVC Wit

10404133

Prijsbereik
€ 3,2353 - € 1,0715

Voorraadniveaus
4950 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2