Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d | h | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1466 - € 0,2917 | 111 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
€ 0,0725 - € 0,091 | 872 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 0,1929 - € 0,3895 | 159 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1353 - € 0,2733 | 2489 Op voorraad |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1127 - € 0,2399 | 36 Op voorraad |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
€ 0,0725 - € 0,1449 | 9662 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 0,9008 - € 2,6268 | 17 Op voorraad |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
€ 1,2674 - € 3,2204 | 16 Op voorraad |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
€ 0,46 - € 1,0062 | 657 Op voorraad |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0506 - € 0,1064 | 2 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 0,6589 - € 1,4529 | 37 Op voorraad |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
€ 0,9156 - € 2,6712 | 36 Op voorraad |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
€ 1,7512 - € 3,8437 | 48 Op voorraad |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
€ 0,6797 - € 1,3327 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
€ 0,788 - € 2,3003 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0656 - € 0,1378 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 1,5286 - € 3,3391 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
€ 1,766 - € 3,8882 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
€ 1,0551 - € 2,6712 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
€ 2,5229 - € 4,7786 | 50 Op voorraad |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan