Menu Search

Ronde omdoppen - Conisch

Op voorraad

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H d h Type Bestellen
€ 0,1617 - € 0,3962 7576 Op voorraad
6.0 mm
11.0 mm
2
€ 1,5286 - € 3,3391 234 Op voorraad
60.0 mm
27.5 mm
2
€ 0,788 - € 2,3003 63 Op voorraad
39.0 mm
27.0 mm
2
€ 0,1973 - € 0,4793 3755 Op voorraad
8.0 mm
13.0 mm
2
€ 0,4808 - € 1,0626 250 Op voorraad
33.0 mm
25.0 mm
2
€ 0,368 - € 0,8132 5256 Op voorraad
16.0 mm
20.0 mm
2
€ 1,0551 - € 2,6712 125 Op voorraad
51.0 mm
27.0 mm
2
€ 0,6797 - € 1,3327 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
25.0 mm
2
€ 0,7302 - € 2,8494 93 Op voorraad
28.0 mm
32.0 mm
2
€ 2,5229 - € 4,7786 50 Op voorraad
90.0 mm
31.0 mm
2
€ 0,9839 - € 2,9681 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
39.0 mm
2
€ 0,4705 - € 1,8402 830 Op voorraad
22.0 mm
26.0 mm
2
€ 0,9008 - € 2,6268 Vraag de levertijd aan hier
41.0 mm
26.0 mm
2
€ 0,0506 - € 0,1064 2 Op voorraad
4.8 mm
11.9 mm
1
€ 1,766 - € 3,8882 50 Op voorraad
70.0 mm
27.0 mm
2
€ 0,5298 - € 2,0628 466 Op voorraad
25.0 mm
30.0 mm
2
€ 1,0715 - € 3,2353 4950 Op voorraad
30.0 mm
34.0 mm
2
€ 0,1466 - € 0,2917 111 Op voorraad
9.5 mm
15.8 mm
1
€ 0,0725 - € 0,091 872 Op voorraad
6.3 mm
11.9 mm
1
€ 0,0725 - € 0,1449 9000 Op voorraad
4.8 mm
11.9 mm
1
  • van 5
Tapse huls 11.0 mm 6.0 mm PVC Wit

10403921

Prijsbereik
€ 0,3962 - € 0,1617

Voorraadniveaus
7576 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 60.0 mm 38.0 mm PVC Zwart

10323670

Prijsbereik
€ 3,3391 - € 1,5286

Voorraadniveaus
234 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 39.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323601

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 0,788

Voorraadniveaus
63 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 13.0 mm 8.0 mm PVC Wit

10403945

Prijsbereik
€ 0,4793 - € 0,1973

Voorraadniveaus
3755 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 33.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323571

Prijsbereik
€ 1,0626 - € 0,4808

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 20.0 mm 16.0 mm PVC Wit

10404010

Prijsbereik
€ 0,8132 - € 0,368

Voorraadniveaus
5256 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 51.0 mm 33.0 mm PVC Zwart

10323656

Prijsbereik
€ 2,6712 - € 1,0551

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 36.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323595

Prijsbereik
€ 1,3327 - € 0,6797

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 32.0 mm 28.0 mm PVC Zwart

10404126

Prijsbereik
€ 2,8494 - € 0,7302

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 90.0 mm 40.0 mm PVC Zwart

10323717

Prijsbereik
€ 4,7786 - € 2,5229

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 39.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10404164

Prijsbereik
€ 2,9681 - € 0,9839

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 26.0 mm 22.0 mm PVC Zwart

10404089

Prijsbereik
€ 1,8402 - € 0,4705

Voorraadniveaus
830 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 41.0 mm 33.0 mm PVC Zwart

10323618

Prijsbereik
€ 2,6268 - € 0,9008

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Ronde omdop 4.8 mm Nylon Naturel

10140826

Prijsbereik
€ 0,1064 - € 0,0506

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Tapse huls 70.0 mm 38.0 mm PVC Zwart

10323694

Prijsbereik
€ 3,8882 - € 1,766

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 30.0 mm 25.0 mm PVC Zwart

10404102

Prijsbereik
€ 2,0628 - € 0,5298

Voorraadniveaus
466 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 34.0 mm 30.0 mm PVC Wit

10404133

Prijsbereik
€ 3,2353 - € 1,0715

Voorraadniveaus
4950 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 9.5 mm PVC Zwart

10104354

Prijsbereik
€ 0,2917 - € 0,1466

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 6.3 mm PVC Zwart

10104224

Prijsbereik
€ 0,091 - € 0,0725

Voorraadniveaus
872 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 4.8 mm PVC Zwart

10104217

Prijsbereik
€ 0,1449 - € 0,0725

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1