Menu Search

Ronde omdoppen - Conisch

Op voorraad

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H d h Type Bestellen
€ 0,4943 - € 1,0923 50 Op voorraad
33.0 mm
25.0 mm
2
€ 1,0847 - € 2,746 100 Op voorraad
51.0 mm
27.0 mm
2
€ 0,1243 - € 0,3051 2539 Op voorraad
4.0 mm
9.0 mm
2
€ 0,4485 - € 0,987 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
22.0 mm
2
€ 0,9504 - € 3,7072 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
32.0 mm
2
€ 0,5126 - € 1,0038 208 Op voorraad
20.0 mm
24.0 mm
2
€ 1,1015 - € 3,3258 4940 Op voorraad
30.0 mm
34.0 mm
2
€ 0,4729 - € 1,0343 157 Op voorraad
31.0 mm
25.0 mm
2
€ 0,1305 - € 0,3188 4600 Op voorraad
6.0 mm
11.0 mm
2
€ 0,2837 - € 0,6239 3208 Op voorraad
12.0 mm
17.0 mm
2
€ 0,1662 - € 0,4073 7576 Op voorraad
6.0 mm
11.0 mm
2
€ 0,3264 - € 0,7216 3290 Op voorraad
14.0 mm
18.0 mm
2
€ 0,4836 - € 1,8917 580 Op voorraad
22.0 mm
26.0 mm
2
€ 1,0511 - € 3,0664 374 Op voorraad
46.0 mm
25.5 mm
2
€ 0,2029 - € 0,4927 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
13.0 mm
2
€ 0,572 - € 2,2273 2556 Op voorraad
22.0 mm
26.0 mm
2
€ 0,4515 - € 0,9931 26 Op voorraad
20.0 mm
24.0 mm
2
€ 0,0745 - € 0,1489 9000 Op voorraad
4.8 mm
11.9 mm
1
€ 0,1159 - € 0,2466 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
14.3 mm
1
€ 0,8619 - € 3,3563 41 Op voorraad
30.0 mm
34.0 mm
2
  • van 5
Tapse huls 33.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323571

Prijsbereik
€ 1,0923 - € 0,4943

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 51.0 mm 33.0 mm PVC Zwart

10323656

Prijsbereik
€ 2,746 - € 1,0847

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 9.0 mm 4.0 mm PVC Wit

10403884

Prijsbereik
€ 0,3051 - € 0,1243

Voorraadniveaus
2539 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 22.0 mm 18.0 mm PVC Wit

10404034

Prijsbereik
€ 0,987 - € 0,4485

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 32.0 mm 28.0 mm PVC Wit

10404119

Prijsbereik
€ 3,7072 - € 0,9504

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 24.0 mm 20.0 mm PVC Wit

10404058

Prijsbereik
€ 1,0038 - € 0,5126

Voorraadniveaus
208 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 34.0 mm 30.0 mm PVC Wit

10404133

Prijsbereik
€ 3,3258 - € 1,1015

Voorraadniveaus
4940 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 31.0 mm 32.0 mm PVC Zwart

10323564

Prijsbereik
€ 1,0343 - € 0,4729

Voorraadniveaus
157 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 11.0 mm 6.0 mm PVC Zwart

10403938

Prijsbereik
€ 0,3188 - € 0,1305

Voorraadniveaus
4600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 17.0 mm 12.0 mm PVC Wit

10403976

Prijsbereik
€ 0,6239 - € 0,2837

Voorraadniveaus
3208 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 11.0 mm 6.0 mm PVC Wit

10403921

Prijsbereik
€ 0,4073 - € 0,1662

Voorraadniveaus
7576 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 18.0 mm 14.0 mm PVC Wit

10403990

Prijsbereik
€ 0,7216 - € 0,3264

Voorraadniveaus
3290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 26.0 mm 22.0 mm PVC Zwart

10404089

Prijsbereik
€ 1,8917 - € 0,4836

Voorraadniveaus
580 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 46.0 mm 35.0 mm PVC Zwart

10323649

Prijsbereik
€ 3,0664 - € 1,0511

Voorraadniveaus
374 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 13.0 mm 8.0 mm PVC Wit

10403945

Prijsbereik
€ 0,4927 - € 0,2029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 26.0 mm 22.0 mm PVC Wit

10404072

Prijsbereik
€ 2,2273 - € 0,572

Voorraadniveaus
2556 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    2
Tapse huls 24.0 mm 20.0 mm PVC Zwart

10404065

Prijsbereik
€ 0,9931 - € 0,4515

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
Tapse huls 4.8 mm PVC Zwart

10104217

Prijsbereik
€ 0,1489 - € 0,0745

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 7.9 mm PVC Zwart

10087442

Prijsbereik
€ 0,2466 - € 0,1159

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 34.0 mm 30.0 mm PVC Zwart

10404140

Prijsbereik
€ 3,3563 - € 0,8619

Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2