Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3173 - € 0,6972 | 792 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 1,2678 - € 3,8139 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5446 - € 2,1205 | 416 Op voorraad |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| € 0,18 - € 0,4378 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3264 - € 0,7216 | 3290 Op voorraad |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,572 - € 2,2273 | 2556 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 0,926 - € 2,7003 | 442 Op voorraad |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| € 1,1869 - € 4,6226 | 60 Op voorraad |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1662 - € 0,4073 | 7576 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| € 0,7506 - € 2,9291 | 93 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| € 0,6987 - € 1,37 | 299 Op voorraad |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,8101 - € 2,3647 | 63 Op voorraad |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| € 1,8002 - € 3,9513 | 73 Op voorraad |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1154 - € 0,2837 | 3320 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2197 - € 0,6437 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4515 - € 0,9931 | 26 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| € 0,8619 - € 3,3563 | 41 Op voorraad |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0521 - € 0,1094 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,3493 - € 0,8558 | 503 Op voorraad |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| € 0,273 - € 0,5995 | 1788 Op voorraad |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2