Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Materiaal | d | h | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2404 - € 0,3864 | 106 Op voorraad |
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2715 - € 0,6139 | 4200 Op voorraad |
Zwart
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
€ 0,2137 - € 0,43 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3858 - € 0,8601 | 54 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1399 - € 0,2773 | 1039 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1386 - € 0,2144 | 200 Op voorraad |
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1371 - € 0,2522 | 197 Op voorraad |
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
€ 0,1617 - € 0,2953 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
€ 0,23 - € 0,42 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
€ 0,0627 - € 0,1333 | 10000 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1825 - € 0,1916 | 5455 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
€ 0,0644 - € 0,1343 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1988 - € 0,3066 | 2394 Op voorraad |
Zwart
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,119 - € 0,2344 | 2392 Op voorraad |
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
€ 0,1175 - € 0,2315 | 2367 Op voorraad |
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
€ 0,3057 - € 0,7494 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
€ 0,1647 - € 0,282 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 0,5624 - € 1,2029 | 5509 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0692 - € 0,1386 | 3962 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
€ 0,2018 - € 0,4238 | 5831 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan