Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Materiaal | d | h | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1031 - € 0,2773 | 6093 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
€ 0,3903 - € 0,8819 | 900 Op voorraad |
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
€ 0,224 - € 0,3428 | 685 Op voorraad |
Wit
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 0,322 - € 0,6856 | 24 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4377 - € 0,9318 | 470 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2137 - € 0,43 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1499 - € 0,1916 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
€ 0,1386 - € 0,2144 | 200 Op voorraad |
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1301 - € 0,2007 | 38220 Op voorraad |
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1417 - € 0,3365 | 4950 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0854 - € 0,1829 | 53 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
€ 0,0961 - € 0,214 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
€ 0,3858 - € 0,8601 | 54 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2092 - € 0,4425 | 90 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1399 - € 0,2773 | 1039 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0627 - € 0,1333 | 10994 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2656 - € 0,4082 | 2988 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1
|
||
€ 0,2463 - € 0,3833 | 3969 Op voorraad |
Wit
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0816 - € 0,1717 | 4976 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
€ 0,2404 - € 0,3864 | 1906 Op voorraad |
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan