Menu Search

Afstandhouder 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

Deze Ronde, Natural Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyoxymethyleen (POM) of Acetaal. Deze zorgen voor fysieke afstand tussen componenten en bieden tevens thermische en elektrische isolatie. POM biedt een verbeterde hittebestendigheid, grotere stijfheid en lagere frictie dan andere plastic materialen en heeft een UL94-V0-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10042854

Oud artikelnummer:

005159600005

36000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1083
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 108,30

1000 x € 0,1083

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 18.0 mm
Binnendiameter 2.2 mm
Buitendiameter 4.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op