Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0779 - € 0,1823 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1815 - € 0,2825 | 1750 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,075 - € 0,113 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1125 - € 0,2274 | 14000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1225 - € 0,1861 | 10500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1034 - € 0,1553 | Vraag de levertijd aan hier |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,0901 - € 2,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,569 - € 0,7753 | 15000 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7643 - € 1,4481 | 2300 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,3098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2494 - € 0,5238 | 69 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,1267 - € 0,2643 | 202000 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4241 - € 0,8746 | 1000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1429 - € 0,2617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0636 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,0884 - € 0,1502 | Vraag de levertijd aan hier |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,052 - € 0,1079 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1054 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1769 - € 0,362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,134 - € 0,2451 | 3250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan