Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.
Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.
Serie: SR1946
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Type | Type ring | Schroeftype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0942 - € 0,1314 | 10723 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,0507 - € 0,071 | 1398 Op voorraad |
Zwart
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standaard sluitring
|
Platte schroef
|
||
€ 0,0507 - € 0,071 | 1188 Op voorraad |
Wit
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standaard sluitring
|
Platte schroef
|
||
€ 0,1112 - € 0,1558 | 112 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,0679 - € 0,0948 | 65848 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
€ 0,0771 - € 0,1078 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,1329 - € 0,1854 | 57532 Op voorraad |
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,0805 - € 0,1124 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,0602 - € 0,0841 | 1760 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,0507 - € 0,071 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,0507 - € 0,071 | 872 Op voorraad |
Wit
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,0507 - € 0,071 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
€ 0,0602 - € 0,0841 | 4527 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
€ 0,0602 - € 0,0841 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
€ 0,0644 - € 0,0644 | 1828 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,1371 - € 0,1766 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
€ 0,0973 - € 0,1359 | 11265 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
€ 0,1175 - € 0,1632 | 539476 Op voorraad |
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
€ 0,0973 - € 0,1359 | 51499 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
€ 0,0697 - € 0,0972 | 2456 Op voorraad |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan