Rubberen antislip-pads zijn ideaal om de stelvoeten van machines of transportbanden te bedekken. Deze pads hebben een hoge belastbaarheid en bieden extra wrijving om verplaatsen en wegglijden te voorkomen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Aantal bevestigingsgaten | Materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3859 - € 0,3951 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
TPE/TPV - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,7962 - € 0,9465 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Rubber
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 1,8063 - € 2,1531 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Rubber
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,2593 - € 0,2654 | 671 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,7022 - € 3,2369 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Rubber
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
| € 1,0635 - € 1,273 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Rubber
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,0635 - € 1,273 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Rubber
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan