Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons uitgebreide assortiment van handgrepen is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende greeptypes, waaronder deze voorzien is van vingergrepen die ideaal zijn voor toepassingen die een stevige vingergreep vereisen. Het uitgebreid assortiment heeft tevens opties zonder vingergrepen, spanner en palmgreep-opties.
Het grootste deel van ons assortiment is gemaakt van zwart polyvinylchloride (PVC), we hebben echter tevens een optie gemaakt van flexibele PVC met een wit uiterlijk. PVC heeft een hogere impactsterkte, een lagere temperatuurweerstand en is minder bestand tegen chemicaliën. De eenvoudig vast te pakken palmgreep-opties zijn gemaakt van zwart versterkte polyamide (PA) op basis van technopolymeer. Dit glasvezelmateriaal is een extreem sterk en duurzaam materiaal.
Deze flexibele en duurzame materialen passen op standaard buisafmetingen en kunnen worden gebruikt voor handtrucks, ponsmachines, gereedschappen en andere apparatuur en soorten toepassingen.
Serie: SR1525
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Greeptype | Gatdiameter | Lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,279 - € 0,6357 | 2131 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,4778 - € 1,0658 | 147 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
€ 0,4674 - € 1,0409 | 320 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
€ 0,5624 - € 1,2528 | Vraag de levertijd aan hier |
Zonder vingergreep
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
€ 0,3977 - € 0,8819 | Vraag de levertijd aan hier |
Zonder vingergreep
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
€ 1,7215 - € 3,8956 | 150 Op voorraad |
Met vingergreep
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
€ 2,6268 - € 2,6861 | Vraag de levertijd aan hier |
Zonder vingergreep
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 3,2353 - € 3,2501 | 130 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 4,9122 - € 4,9419 | 463 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 5,773 - € 12,8401 | 338 Op voorraad |
Met vingergreep
|
0.752 in
19.1 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
€ 0,647 - € 1,8792 | 451 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 0,7628 - € 2,2189 | 419 Op voorraad |
Met vingergreep
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
€ 1,0344 - € 3,0168 | 10 Op voorraad |
Met vingergreep
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
€ 2,0628 - € 4,5813 | 158 Op voorraad |
Met vingergreep
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
€ 0,7553 - € 1,7421 | 709 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 0,6485 - € 1,7826 | 3007 Op voorraad |
Met vingergreep
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 1,6473 - € 3,6775 | 67 Op voorraad |
Met vingergreep
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
€ 0,9275 - € 2,6864 | 400 Op voorraad |
Met vingergreep
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
€ 1,3638 - € 3,958 | 17 Op voorraad |
Met vingergreep
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
€ 0,5491 - € 1,4491 | Vraag de levertijd aan hier |
Met vingergreep
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan