Menu Search

SAE-flenskappen

Op voorraad

SAE-flenskappen worden voornamelijk gebruikt in hydraulische en pneumatische toepassingen. Ze zijn een beschermkap voor gebruik in toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI. Biedt maximale bescherming voor stompe lasuiteinden op kleppen, pompen en warmtewisselaars. Deze zullen niet barsten of afbrokkelen en elimineren de noodzaak van triplex, masoniet en bevestigingsmiddelen.

Bespaart arbeidskosten bij de montage omdat ze eenvoudig met de hand in elkaar passen. Het speciaal omgekeerde hoekontwerp komt overeen met de stomplashoek en bedekt of beschermt het uiteinde volledig tijdens transport en opslag.

Gemaakt van lage dichtheid polyethyleen (PE-LD) en twee kleuropties zijn beschikbaar. De natuurlijke, doorschijnende optie is ontworpen om de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen te beschermen en maakt het mogelijk dat de O-ring zichtbaar blijft, terwijl deze tevens veilige bescherming biedt door middel van een interne vergrendelingskraal. De rode optie is ideaal voor SAE-flensnippels. Met een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.

  • Voornamelijk voor gebruik in hydraulische en pneumatische toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI.
  • De natuurlijke optie beschermt de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen.
  • Heeft een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur D Drukklasse (alle) h d Type Bestellen
€ 0,083 - € 0,1292 Vraag de levertijd aan hier
Rood
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
€ 0,0801 - € 0,1246 Vraag de levertijd aan hier
Rood
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
€ 0,1074 - € 0,167 100 Op voorraad
Rood
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
€ 0,1595 - € 0,2481 100 Op voorraad
Rood
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
€ 0,1252 - € 0,1947 Vraag de levertijd aan hier
Rood
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
€ 0,1719 - € 0,2674 Vraag de levertijd aan hier
Rood
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
€ 0,0627 - € 0,0976 100 Op voorraad
Rood
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
€ 0,0718 - € 0,1118 Vraag de levertijd aan hier
Rood
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
€ 0,103 - € 0,1603 100 Op voorraad
Rood
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
€ 0,1827 - € 2,6095 10999 Op voorraad
Rood
41.3 mm
6000
11.5 mm
41.3 mm
1
€ 0,2094 - € 0,7143 2367 Op voorraad
Rood
50.7 mm
3000
10.7 mm
50.7 mm
1
€ 1,9258 - € 4,0442 3546 Op voorraad
Rood
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
€ 0,4146 - € 0,8708 4400 Op voorraad
Rood
63.5 mm
6000
14.0 mm
63.5 mm
1
€ 0,1362 - € 0,4634 500 Op voorraad
Rood
30.3 mm
3000
9.4 mm
30.3 mm
1
€ 0,1869 - € 0,6464 23543 Op voorraad
Rood
31.8 mm
6000
10.4 mm
31.8 mm
1
€ 0,2221 - € 0,7586 Vraag de levertijd aan hier
Rood
60.3 mm
3000
10.7 mm
60.3 mm
1
  • van 2
SAE-flenskap Gespleten flens 47.6 mm J518-62 6000 LDPE

20592134

Prijsbereik
€ 0,1292 - € 0,083

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 44.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592073

Prijsbereik
€ 0,1246 - € 0,0801

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 60.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592097

Prijsbereik
€ 0,167 - € 0,1074

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    60.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 63.5 mm J518-62 6000 LDPE

20592158

Prijsbereik
€ 0,2481 - € 0,1595

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 54.0 mm J518-62 6000 LDPE

20592141

Prijsbereik
€ 0,1947 - € 0,1252

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592103

Prijsbereik
€ 0,2674 - € 0,1719

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 31.8 mm J518-62 6000 LDPE

20592110

Prijsbereik
€ 0,0976 - € 0,0627

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

20592127

Prijsbereik
€ 0,1118 - € 0,0718

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap Gespleten flens 50.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592080

Prijsbereik
€ 0,1603 - € 0,103

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 LDPE

10100356

Prijsbereik
€ 2,6095 - € 0,1827

Voorraadniveaus
10999 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

10100318

Prijsbereik
€ 0,7143 - € 0,2094

Voorraadniveaus
2367 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

10100400

Prijsbereik
€ 4,0442 - € 1,9258

Voorraadniveaus
3546 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 LDPE

10100387

Prijsbereik
€ 0,8708 - € 0,4146

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100288

Prijsbereik
€ 0,4634 - € 0,1362

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 LDPE

10100349

Prijsbereik
€ 0,6464 - € 0,1869

Voorraadniveaus
23543 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61
SAE-flenskap 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100325

Prijsbereik
€ 0,7586 - € 0,2221

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Compatibel flenstype
    3000 PSI
  • SAE-code
    J518-61