Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De mini-klinknagels hebben een mannelijk en een vrouwelijk component. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V2 classificatie, RMS-01. Ze bieden de perfecte oplossing om twee panelen aan elkaar vast te maken, met één eenvoudige klik.
Snelle installatie door het mannelijk en vrouwelijk deel samen te drukken. Deze nylon mini-klinknagels zijn een ideale keuze voor een buitentoepassing. Ze zijn bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën.
Serie: SRK0015
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Klinknageltype | Compatibele gatdiameter | Kophoogte | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2641 - € 0,2641 | 5943 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2537 - € 0,2537 | 8000 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,035 - € 0,0432 | 2285 Op voorraad |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0883 - € 0,109 | Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0581 - € 0,0717 | 2992 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1868 - € 0,2306 | 1000 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0883 - € 0,109 | 665 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0883 - € 0,109 | 2000 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1289 - € 0,1591 | Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0883 - € 0,109 | Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0581 - € 0,0717 | 2927 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0883 - € 0,109 | 2867 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1289 - € 0,1591 | 1000 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,157 - € 0,2348 | 6000 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0581 - € 0,0717 | 976 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0581 - € 0,0717 | 2997 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0581 - € 0,0717 | 990 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0395 - € 0,0488 | Vraag de levertijd aan hier |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0883 - € 0,109 | 3771 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1289 - € 0,1591 | Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan