De mini-klinknagels hebben een mannelijk en een vrouwelijk component. Gemaakt van nylon 6/6 met UL94 V2 classificatie, RMS-01. Ze bieden de perfecte oplossing om twee panelen aan elkaar vast te maken, met één eenvoudige klik.
Snelle installatie door het mannelijk en vrouwelijk deel samen te drukken. Deze nylon mini-klinknagels zijn een ideale keuze voor een buitentoepassing. Ze zijn bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën.
Serie: SRK0015
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Klinknageltype | Compatibele gatdiameter | Kophoogte | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
Ratelsleutel
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| € 0,2537 - € 0,2537 | 8000 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2537 - € 0,2537 | Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2537 - € 0,2537 | 11633 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2641 - € 0,2641 | 5943 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2537 - € 0,2537 | 5000 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2537 - € 0,2537 | 3713 Op voorraad |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2537 - € 0,2537 | Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,1706 - € 0,1751 | 90 Op voorraad |
Ratelsleutel
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| € 0,0318 - € 0,0393 | 17977 Op voorraad |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| € 0,0324 - € 0,04 | 7885 Op voorraad |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vrouwelijke geribbelde klinknagel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Mannelijke geribbelde klinknagel
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan