Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,4801 - € 4,4801 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2
|
|
||
| € 3,5696 - € 3,9547 | 67 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 5,2581 - € 5,2581 | 37 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 11,4939 - € 11,4939 | 59 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| € 5,4951 - € 5,4951 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 12,3974 - € 12,3974 | 49 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 3,8955 - € 6,0876 | 199 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 42,3766 - € 46,3461 | 13 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 6,7393 - € 10,5756 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 6,7393 - € 10,5756 | 38 Op voorraad |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 42,1247 - € 46,2277 | 35 Op voorraad |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| € 4,5176 - € 4,6953 | 549 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 10,3682 - € 11,4643 | 515 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,821 - € 5,821 | 260 Op voorraad |
M4
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 7,5836 - € 11,8642 | 155 Op voorraad |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 53,5149 - € 53,5149 | 16 Op voorraad |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| € 4,7249 - € 5,2581 | 2205 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 11,1829 - € 12,3678 | 40 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 7,6873 - € 7,6873 | 100 Op voorraad |
M6
|
|
2
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 3,4955 - € 3,8955 | 70 Op voorraad |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan