Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,358 - € 4,358 | Vraag de levertijd aan hier |
10-32
|
|
2
|
|
||
€ 5,6625 - € 5,6625 | 260 Op voorraad |
M4
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 3,9767 - € 4,6683 | 2208 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 4,7403 - € 5,576 | 70 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 6,5558 - € 10,2876 | 118 Op voorraad |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 3,5876 - € 5,6336 | 4360 Op voorraad |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 7,3771 - € 11,5411 | 155 Op voorraad |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 7,4779 - € 7,4779 | 1364 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 10,8783 - € 12,031 | 40 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 9,1637 - € 10,1435 | 723 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 3,9767 - € 4,6683 | 217 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 10,0858 - € 11,1521 | 555 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 22,2321 - € 24,4654 | 20 Op voorraad |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
€ 6,2532 - € 9,7689 | 455 Op voorraad |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 4,6395 - € 4,6395 | 1200 Op voorraad |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 12,4344 - € 13,7023 | 40 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 12,9387 - € 14,2643 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
€ 10,8783 - € 12,031 | 2920 Op voorraad |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
€ 10,0858 - € 11,1521 | 20 Op voorraad |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
€ 3,4003 - € 5,3311 | 1288 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan