Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,2532 - € 9,7689 | 15 Op voorraad |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 4,9132 - € 5,7777 | 70 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 22,3618 - € 24,523 | 29 Op voorraad |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
€ 41,1936 - € 45,0694 | 5 Op voorraad |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
€ 3,4724 - € 3,847 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 4,5386 - € 5,3455 | 1451 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 10,9215 - € 12,0598 | 58 Op voorraad |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
€ 3,4003 - € 5,3311 | 681 Op voorraad |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 4,5962 - € 5,1149 | 90 Op voorraad |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 10,1291 - € 11,1809 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
€ 13,0107 - € 14,2931 | 55 Op voorraad |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
€ 12,0598 - € 12,0598 | 49 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 3,7894 - € 5,9218 | 273 Op voorraad |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,5876 - € 5,6336 | 3457 Op voorraad |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 22,4194 - € 24,5519 | 28 Op voorraad |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 3,4003 - € 3,7894 | 1436 Op voorraad |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 10,9215 - € 12,0598 | 6 Op voorraad |
M8
|
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
€ 3,4724 - € 3,847 | 207 Op voorraad |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 5,3311 - € 5,3311 | 773 Op voorraad |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,576 - € 5,576 | 96 Op voorraad |
M6
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan