Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10,2876 - € 10,2876 | 384 Op voorraad |
M8
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 4,553 - € 5,0573 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 41,2224 - € 45,0838 | 13 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 3,7894 - € 5,9218 | 273 Op voorraad |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,4003 - € 3,7894 | 1400 Op voorraad |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 3,4724 - € 3,847 | 66 Op voorraad |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 5,576 - € 5,576 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 22,4194 - € 24,5519 | 28 Op voorraad |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 12,5064 - € 13,7456 | 43 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 14,2931 - € 14,2931 | 20 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 3,5876 - € 5,6336 | 1523 Op voorraad |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 5,1149 - € 5,1149 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 9,7689 - € 9,7689 | 1061 Op voorraad |
M8
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 41,1648 - € 45,055 | 5 Op voorraad |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
€ 11,1809 - € 11,1809 | 59 Op voorraad |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
€ 4,8844 - € 4,8844 | 299 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 5,576 - € 5,576 | 96 Op voorraad |
M6
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 52,0573 - € 52,0573 | 4 Op voorraad |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
€ 5,3455 - € 5,3455 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 3,4003 - € 3,7894 | 1436 Op voorraad |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan