Menu Search

Scharnierende zadelclips

Op voorraad

Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
27 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnenbreedte Totale lengte Inwendige hoogte Gatmaat Totale breedte Plaatdiktebereik Bevestigingsmethode Bestellen
€ 0,0897 - € 0,1234 Vraag de levertijd aan hier
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
€ 0,1995 - € 0,2278 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
€ 0,0719 - € 0,0987 62857 Op voorraad
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
€ 0,1727 - € 0,1981 192 Op voorraad
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
€ 0,0719 - € 0,0987 25000 Op voorraad
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
€ 0,0728 - € 0,0997 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
€ 0,3432 - € 0,3814 4454 Op voorraad
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Kleeflaag
  • van 2
Zadelclip 3.4 mm 13.5 mm Naturel Nylon 6/6

10037898

Prijsbereik
€ 0,1234 - € 0,0897

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale breedte
    19.6 mm
  • Inwendige hoogte
    3.4 mm
  • Binnenbreedte
    13.5 mm
  • Plaatdiktebereik
    1.57 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Zadelclip 21.7 mm 18.0 mm Naturel Nylon 6/6

10037959

Prijsbereik
€ 0,2278 - € 0,1995

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale breedte
    24.1 mm
  • Inwendige hoogte
    21.7 mm
  • Binnenbreedte
    18.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    1.57 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Zadelclip 10.0 mm 16.3 mm Naturel Nylon 6/6

10037904

Prijsbereik
€ 0,0987 - € 0,0719

Voorraadniveaus
62857 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale breedte
    22.4 mm
  • Inwendige hoogte
    10.0 mm
  • Binnenbreedte
    16.3 mm
  • Plaatdiktebereik
    1.57 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Zadelclip 14.1 mm 16.3 mm Naturel Nylon 6/6

10037935

Prijsbereik
€ 0,1981 - € 0,1727

Voorraadniveaus
192 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale breedte
    22.4 mm
  • Inwendige hoogte
    14.1 mm
  • Binnenbreedte
    16.3 mm
  • Plaatdiktebereik
    1.57 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Zadelclip 4.8 mm 10.7 mm Naturel Nylon 6/6

10037867

Prijsbereik
€ 0,0987 - € 0,0719

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale breedte
    16.8 mm
  • Inwendige hoogte
    4.8 mm
  • Binnenbreedte
    10.7 mm
  • Plaatdiktebereik
    1.57 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoer 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10038079

Prijsbereik
€ 0,0997 - € 0,0728

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale breedte
    24.1 mm
  • Inwendige hoogte
    21.7 mm
  • Binnenbreedte
    18.0 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
Kabeldoorvoer Zelfklevend 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Prijsbereik
€ 0,3814 - € 0,3432

Voorraadniveaus
4454 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale breedte
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    19.8 mm
  • Inwendige hoogte
    11.2 mm
  • Binnenbreedte
    11.2 mm
  • Zadeltype
    Zelfklevend