These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Lengte onder kop | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2547 - € 0,2547 | 11000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Zwart
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0947 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,9809 - € 1,0008 | 2455 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | 86 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 2338 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0765 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 0,108 - € 0,1148 | 2164 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 2995 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 11043 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,3107 - € 0,3247 | 21 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 48780 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0947 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 12120 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| € 0,0892 - € 0,0892 | 13996 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0947 | 10835 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0947 | 676 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,1109 - € 0,183 | 2905 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,2608 - € 0,2608 | 157 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturel
|
PA
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan