Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Lengte onder kop Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,2852 - € 0,3707 177 Op voorraad
6.5 mm
13.9 mm
Naturel
Nylon
26.8 mm
€ 0,1237 - € 0,1723 14662 Op voorraad
4.0 mm
6.5 mm
Zwart
12.0 mm
€ 0,1261 - € 0,1998 2447 Op voorraad
8.0 mm
7.9 mm
Zwart
12.0 mm
€ 0,2212 - € 0,2898 Vraag de levertijd aan hier
2.8 mm
6.9 mm
Naturel
Nylon
12.4 mm
€ 0,2166 - € 0,2791 11947 Op voorraad
16.0 mm
9.9 mm
Zwart
14.0 mm
€ 0,081 - € 0,1284 14492 Op voorraad
3.2 mm
6.0 mm
Zwart
8.0 mm
€ 0,1353 - € 0,1739 322 Op voorraad
15.0 mm
7.8 mm
Zwart
12.0 mm
€ 0,1206 - € 0,1922 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
7.9 mm
Zwart
12.0 mm
€ 0,081 - € 0,113 1819 Op voorraad
1.4 mm
3.2 mm
Zwart
5.0 mm
€ 0,3432 - € 0,4271 3497 Op voorraad
32.0 mm
14.5 mm
Zwart
21.0 mm
€ 0,18 - € 0,2334 4660 Op voorraad
0.6 mm
3.5 mm
Zwart
5.9 mm
€ 0,0731 - € 0,0789 104000 Op voorraad
1.3 mm
4.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
€ 0,1586 - € 0,2196 250 Op voorraad
8.0 mm
9.7 mm
Zwart
15.7 mm
€ 0,1141 - € 0,1586 10112 Op voorraad
10.0 mm
5.2 mm
Zwart
10.0 mm
€ 0,2517 - € 0,3249 12953 Op voorraad
9.0 mm
12.8 mm
Zwart
25.0 mm
€ 0,1095 - € 0,1525 11517 Op voorraad
2.0 mm
8.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,2318 - € 0,2318 60 Op voorraad
2.0 mm
Naturel
PA
€ 0,0343 - € 0,0343 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
3.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.3 mm
€ 0,479 - € 0,4988 1000 Op voorraad
4.5 mm
13.0 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
€ 0,0315 - € 0,0389 10664 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
  • van 18
Verzonken isolatiering 12.1 mm 13.9 mm 26.8 mm Nylon

10065891

Prijsbereik
€ 0,3707 - € 0,2852

Voorraadniveaus
177 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    13.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    26.8 mm
  • Binnendiameter
    12.1 mm
  • Flenshoogte
    6.5 mm
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
Schouderring 6.2 mm 6.5 mm 12.0 mm

10228944

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1237

Voorraadniveaus
14662 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    4.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm

10098875

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1261

Voorraadniveaus
2447 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    8.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Verzonken isolatiering 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon

10065853

Prijsbereik
€ 0,2898 - € 0,2212

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.4 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    2.8 mm
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
Schouderring 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm

10229088

Prijsbereik
€ 0,2791 - € 0,2166

Voorraadniveaus
11947 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    14.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    16.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm

10098899

Prijsbereik
€ 0,1284 - € 0,081

Voorraadniveaus
14492 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    3.2 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm

10229057

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,1353

Voorraadniveaus
322 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    15.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 6.1 mm 7.9 mm 12.0 mm

10098882

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1206

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm

10229163

Prijsbereik
€ 0,113 - € 0,081

Voorraadniveaus
1819 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.0 mm
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Flenshoogte
    1.4 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm

10229231

Prijsbereik
€ 0,4271 - € 0,3432

Voorraadniveaus
3497 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    14.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    21.0 mm
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Flenshoogte
    32.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm

10229316

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,18

Voorraadniveaus
4660 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.9 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Flenshoogte
    0.6 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 4.2 mm 4.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054925

Prijsbereik
€ 0,0789 - € 0,0731

Voorraadniveaus
104000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    1.3 mm
  • Type ring
    Bussluitring
Schouderring 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm

10228913

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1586

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.7 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    8.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm

10229293

Prijsbereik
€ 0,1586 - € 0,1141

Voorraadniveaus
10112 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Flenshoogte
    10.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm

10229071

Prijsbereik
€ 0,3249 - € 0,2517

Voorraadniveaus
12953 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    12.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    8.5 mm
  • Flenshoogte
    9.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055083

Prijsbereik
€ 0,1525 - € 0,1095

Voorraadniveaus
11517 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    8.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 5.0 mm PA

10137932

Prijsbereik
€ 0,2318 - € 0,2318

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.0 mm
  • Buitendiameter flens
    11.0 mm
  • Buitendiameter basis
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    5.0 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
Schouderring 2.9 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6

10016060

Prijsbereik
€ 0,0343 - € 0,0343

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.3 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161067

Prijsbereik
€ 0,4988 - € 0,479

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    13.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Flenshoogte
    4.5 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 4.1 mm Nylon 6/6

10331361

Prijsbereik
€ 0,0389 - € 0,0315

Voorraadniveaus
10664 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Buitendiameter flens
    8.4 mm
  • Buitendiameter basis
    6.0 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm