Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Lengte onder kop | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,367 - € 0,4441 | Vraag de levertijd aan hier |
0.130 in
3.3 mm
|
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,1781 - € 0,2155 | 3757 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 10184097 | € 0,0393 - € 0,0485 | 40801 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
| € 0,2532 - € 0,3295 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 0,0365 - € 0,0451 | 69400 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,031 - € 0,0383 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,1732 - € 0,2888 | 152876 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0508 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0407 - € 0,0502 | 31759 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,031 - € 0,0383 | 4179 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | 8252 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,3999 - € 0,5672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0502 - € 0,062 | Vraag de levertijd aan hier |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0288 - € 0,0356 | 4000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0411 - € 0,0508 | 46071 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0308 - € 0,038 | 33403 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0224 - € 0,0277 | 8998 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0569 - € 0,0703 | 1420 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0264 - € 0,0326 | 991 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0252 - € 0,0311 | 3968 Op voorraad |
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan