These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Lengte onder kop | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0435 - € 0,0538 | 5587 Op voorraad |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | 2973 Op voorraad |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,1409 - € 0,174 | 500 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0387 - € 0,0478 | 998 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0549 - € 0,0677 | 5088 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0317 - € 0,0391 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0396 - € 0,0489 | 3198 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 11990 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0369 - € 0,0456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0259 - € 0,032 | 14000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0379 - € 0,0469 | 15000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0333 - € 0,0412 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0422 - € 0,0521 | Vraag de levertijd aan hier |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0442 - € 0,0546 | 1000 Op voorraad |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,031 - € 0,0383 | 87975 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0396 - € 0,0489 | 1000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0965 - € 0,1191 | 581 Op voorraad |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0476 - € 0,0588 | 500 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,025 - € 0,0309 | 27000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0377 - € 0,0465 | 1500 Op voorraad |
0.066 in
1.7 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan