Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Lengte onder kop Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,0785 - € 0,0785 1628 Op voorraad
4.0 mm
5.5 mm
Zwart
12.0 mm
€ 0,0315 - € 0,0389 6000 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0375 - € 0,0463 975 Op voorraad
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0884 - € 0,1092 38998 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0398 - € 0,0492 971 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0315 - € 0,0389 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0375 - € 0,0463 2970 Op voorraad
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0388 - € 0,048 24758 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0387 - € 0,0478 4000 Op voorraad
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10331606 € 0,0404 - € 0,0499 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0386 - € 0,0477 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0421 - € 0,052 5000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0315 - € 0,0389 1007 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0404 - € 0,0499 495 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0394 - € 0,0487 1000 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0411 - € 0,0508 3 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10217399 € 0,0229 - € 0,0283 985 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0232 - € 0,0287 193785 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0224 - € 0,0277 8998 Op voorraad
1.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0308 - € 0,038 33403 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
  • van 18
Schouderring 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm

10228951

Prijsbereik
€ 0,0785 - € 0,0785

Voorraadniveaus
1628 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    4.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 4.1 mm Nylon 6/6

10331378

Prijsbereik
€ 0,0389 - € 0,0315

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    7.0 mm
  • Buitendiameter flens
    8.4 mm
  • Buitendiameter basis
    6.0 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Schouderring 5.1 mm Nylon 6/6

10331439

Prijsbereik
€ 0,0463 - € 0,0375

Voorraadniveaus
975 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.0 mm
  • Buitendiameter flens
    10.2 mm
  • Buitendiameter basis
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
Schouderring Nylon 6/6

10331521

Prijsbereik
€ 0,1092 - € 0,0884

Voorraadniveaus
38998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    15.9 mm
  • Buitendiameter flens
    8.7 mm
  • Buitendiameter basis
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring Nylon 6/6

10331637

Prijsbereik
€ 0,0492 - € 0,0398

Voorraadniveaus
971 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    15.7 mm
  • Buitendiameter basis
    9.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 5.1 mm Nylon 6/6

10331392

Prijsbereik
€ 0,0389 - € 0,0315

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.0 mm
  • Buitendiameter flens
    10.2 mm
  • Buitendiameter basis
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
Schouderring 5.1 mm Nylon 6/6

10331415

Prijsbereik
€ 0,0463 - € 0,0375

Voorraadniveaus
2970 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    5.0 mm
  • Buitendiameter flens
    10.2 mm
  • Buitendiameter basis
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
Schouderring Nylon 6/6

10331514

Prijsbereik
€ 0,048 - € 0,0388

Voorraadniveaus
24758 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.6 mm
  • Buitendiameter flens
    8.7 mm
  • Buitendiameter basis
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.1 mm Nylon 6/6

10331453

Prijsbereik
€ 0,0478 - € 0,0387

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.2 mm
  • Buitendiameter basis
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
Schouderring Nylon 6/6

10331606

Prijsbereik
€ 0,0499 - € 0,0404

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    15.9 mm
  • Buitendiameter flens
    13 mm
  • Buitendiameter basis
    7.9 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring Nylon 6/6

10331576

Prijsbereik
€ 0,0477 - € 0,0386

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.4 mm
  • Buitendiameter flens
    13 mm
  • Buitendiameter basis
    7.9 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring Nylon 6/6

10331644

Prijsbereik
€ 0,052 - € 0,0421

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    15.9 mm
  • Buitendiameter flens
    15.7 mm
  • Buitendiameter basis
    9.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 4.1 mm Nylon 6/6

10331385

Prijsbereik
€ 0,0389 - € 0,0315

Voorraadniveaus
1007 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.0 mm
  • Buitendiameter flens
    8.4 mm
  • Buitendiameter basis
    6.0 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Schouderring Nylon 6/6

10331583

Prijsbereik
€ 0,0499 - € 0,0404

Voorraadniveaus
495 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    13 mm
  • Buitendiameter basis
    7.9 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 0.250 in Nylon 6/6

10625026

Prijsbereik
€ 0,0487 - € 0,0394

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.2 mm
  • Buitendiameter flens
    15.2 mm
  • Buitendiameter basis
    9.4 mm
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Flenshoogte
    3.2 mm
Schouderring 0.261 in Nylon 6/6

10334669

Prijsbereik
€ 0,0508 - € 0,0411

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    13 mm
  • Buitendiameter basis
    7.9 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
EBF sluitring #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217399

Prijsbereik
€ 0,0283 - € 0,0229

Voorraadniveaus
985 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    0.75 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    1.3 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #8. M4
  • Kleur
    Naturel
EBF sluitring M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10217443

Prijsbereik
€ 0,0287 - € 0,0232

Voorraadniveaus
193785 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.3 mm
  • Buitendiameter basis
    5.0 mm
  • Binnendiameter
    6.3 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
EBF sluitring #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10217429

Prijsbereik
€ 0,0277 - € 0,0224

Voorraadniveaus
8998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.05 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    1.4 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    #10. M5
  • Kleur
    Naturel
EBF sluitring M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10217467

Prijsbereik
€ 0,038 - € 0,0308

Voorraadniveaus
33403 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.5 mm
  • Buitendiameter basis
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M8