Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Lengte onder kop Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,0569 - € 0,0703 1420 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0366 - € 0,0452 1007 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0324 - € 0,04 5247 Op voorraad
2.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,1754 - € 0,2166 2702 Op voorraad
2.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0177 - € 0,0219 13736 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0264 - € 0,0326 991 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0314 - € 0,0387 5960 Op voorraad
2.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,1781 - € 0,2155 3757 Op voorraad
1.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
€ 0,2532 - € 0,3295 Vraag de levertijd aan hier
5.0 mm
12.4 mm
Naturel
Nylon
22.5 mm
€ 0,0317 - € 0,0391 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0349 - € 0,0431 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,078 - € 0,0963 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0416 - € 0,0514 37385 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0953 - € 0,1177 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,1888 - € 0,2331 7000 Op voorraad
4.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0641 - € 0,0792 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0502 - € 0,062 21996 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0692 - € 0,0854 494 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0522 - € 0,0644 1500 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0581 - € 0,0718 896 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
  • van 18
EBF sluitring 10.0 mm Nylon 6/6

10217474

Prijsbereik
€ 0,0703 - € 0,0569

Voorraadniveaus
1420 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    10.0 mm
  • Flenshoogte
    2.1 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M10. 3/8
  • Kleur
    Naturel
EBF sluitring 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10217450

Prijsbereik
€ 0,0452 - € 0,0366

Voorraadniveaus
1007 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.25 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Flenshoogte
    2.1 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    5/16. M8
  • Kleur
    Naturel
EBF sluitring 13.2 mm Nylon 6/6

10217498

Prijsbereik
€ 0,04 - € 0,0324

Voorraadniveaus
5247 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter basis
    12.2 mm
  • Binnendiameter
    13.2 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/4
EBF sluitring 14.0 mm Nylon 6/6

10217504

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,1754

Voorraadniveaus
2702 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.5 mm
  • Binnendiameter
    14.0 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M14. 9/16
  • Kleur
    Naturel
EBF sluitring M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217405

Prijsbereik
€ 0,0219 - € 0,0177

Voorraadniveaus
13736 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.8 mm
  • Buitendiameter basis
    3.7 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M4.2
EBF sluitring M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10217436

Prijsbereik
€ 0,0326 - € 0,0264

Voorraadniveaus
991 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.2 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    M6
  • Kleur
    Naturel
EBF sluitring 10.3 mm Nylon 6/6

10217481

Prijsbereik
€ 0,0387 - € 0,0314

Voorraadniveaus
5960 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter basis
    9.5 mm
  • Binnendiameter
    10.3 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Compatibele schroefmaten (alle)
    1/8
Schouderring 0.240 in Nylon 6/6

10334478

Prijsbereik
€ 0,2155 - € 0,1781

Voorraadniveaus
3757 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4 mm
  • Buitendiameter flens
    12.3 mm
  • Buitendiameter basis
    8 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Verzonken isolatiering 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon

10065884

Prijsbereik
€ 0,3295 - € 0,2532

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    12.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    22.5 mm
  • Binnendiameter
    10.2 mm
  • Flenshoogte
    5.0 mm
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
Schouderring 0.115 in Nylon 6/6

10334232

Prijsbereik
€ 0,0391 - € 0,0317

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.4 mm
  • Buitendiameter flens
    6 mm
  • Buitendiameter basis
    3.7 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
Schouderring 0.173 in Nylon 6/6

10334331

Prijsbereik
€ 0,0431 - € 0,0349

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    8.8 mm
  • Buitendiameter basis
    5.2 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.196 in Nylon 6/6

10334386

Prijsbereik
€ 0,0963 - € 0,078

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.6 mm
  • Buitendiameter flens
    12.7 mm
  • Buitendiameter basis
    7.8 mm
  • Binnendiameter
    5 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.255 in Nylon 6/6

10334522

Prijsbereik
€ 0,0514 - € 0,0416

Voorraadniveaus
37385 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.7 mm
  • Buitendiameter flens
    15.9 mm
  • Buitendiameter basis
    8.2 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.510 in Nylon 6/6

10334829

Prijsbereik
€ 0,1177 - € 0,0953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    22.2 mm
  • Buitendiameter basis
    16.1 mm
  • Binnendiameter
    13 mm
  • Flenshoogte
    3.2 mm
Schouderring 0.515 in Nylon 6/6

10334904

Prijsbereik
€ 0,2331 - € 0,1888

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.4 mm
  • Buitendiameter flens
    28.6 mm
  • Buitendiameter basis
    18.2 mm
  • Binnendiameter
    13.1 mm
  • Flenshoogte
    4.7 mm
Schouderring 0.500 in Nylon 6/6

10334768

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,0641

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    11.1 mm
  • Buitendiameter flens
    19.1 mm
  • Buitendiameter basis
    15.9 mm
  • Binnendiameter
    12.7 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.385 in Nylon 6/6

10334607

Prijsbereik
€ 0,062 - € 0,0502

Voorraadniveaus
21996 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    9.5 mm
  • Buitendiameter flens
    14.5 mm
  • Buitendiameter basis
    11.9 mm
  • Binnendiameter
    9.8 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.280 in Nylon 6/6

10334645

Prijsbereik
€ 0,0854 - € 0,0692

Voorraadniveaus
494 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.8 mm
  • Buitendiameter flens
    16 mm
  • Buitendiameter basis
    9.5 mm
  • Binnendiameter
    7.1 mm
  • Flenshoogte
    1.3 mm
Schouderring 0.316 in Nylon 6/6

10334652

Prijsbereik
€ 0,0644 - € 0,0522

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.8 mm
  • Buitendiameter flens
    15.7 mm
  • Buitendiameter basis
    12.8 mm
  • Binnendiameter
    8 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Schouderring 0.617 in Nylon 6/6

10334850

Prijsbereik
€ 0,0718 - € 0,0581

Voorraadniveaus
896 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    5.2 mm
  • Buitendiameter flens
    22.4 mm
  • Buitendiameter basis
    19.1 mm
  • Binnendiameter
    15.7 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm