Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Lengte onder kop | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0349 - € 0,0431 | Vraag de levertijd aan hier |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,078 - € 0,0963 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0692 - € 0,0854 | 494 Op voorraad |
0.050 in
1.3 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0716 - € 0,0885 | Vraag de levertijd aan hier |
0.070 in
1.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,1616 - € 0,1995 | 497 Op voorraad |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0416 - € 0,0514 | 37385 Op voorraad |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0953 - € 0,1177 | Vraag de levertijd aan hier |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0794 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0581 - € 0,0717 | Vraag de levertijd aan hier |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,1888 - € 0,2331 | 7000 Op voorraad |
0.187 in
4.7 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0641 - € 0,0792 | Vraag de levertijd aan hier |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0502 - € 0,062 | 21996 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,037 - € 0,0457 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | 12000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0892 - € 0,0892 | 13996 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,2227 | 235 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturel
|
PA
|
|
|
||
| € 0,2959 - € 0,3081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
||
| € 0,2073 - € 0,2162 | 7808 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | 86 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan