Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Lengte onder kop Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,1295 - € 0,1678 16889 Op voorraad
10.0 mm
7.2 mm
Zwart
12.0 mm
€ 0,1208 - € 0,1678 5537 Op voorraad
2.0 mm
9.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1398 - € 0,1815 49983 Op voorraad
2.0 mm
10.9 mm
Naturel
18.0 mm
€ 0,1112 - € 0,1556 47339 Op voorraad
1.5 mm
6.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1208 - € 0,1678 5365 Op voorraad
2.0 mm
6.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 1,5108 - € 1,6144 300 Op voorraad
3.0 mm
98.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
57.0 mm
€ 0,0848 - € 0,0943 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
12.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
€ 0,1206 - € 0,1922 12 Op voorraad
0.5 mm
Zwart
PA
4.0 mm
€ 0,072 - € 0,1183 10233 Op voorraad
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
€ 0,1662 - € 0,1662 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
€ 0,072 - € 0,1183 846 Op voorraad
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
€ 0,0856 - € 0,0951 9274 Op voorraad
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
€ 0,0527 - € 0,0947 938 Op voorraad
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
€ 0,0527 - € 0,0947 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
€ 0,1662 - € 0,1662 1974 Op voorraad
1.2 mm
3.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.6 mm
€ 0,0973 - € 0,1035 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
€ 0,209 - € 0,209 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
€ 0,1662 - € 0,1662 16592 Op voorraad
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.1 mm
€ 0,1739 - € 0,1739 2540 Op voorraad
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
€ 0,1662 - € 0,1662 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
  • van 18
Schouderring 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm

10229118

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1295

Voorraadniveaus
16889 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    10.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055021

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1208

Voorraadniveaus
5537 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055106

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1398

Voorraadniveaus
49983 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10054949

Prijsbereik
€ 0,1556 - € 0,1112

Voorraadniveaus
47339 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10055007

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1208

Voorraadniveaus
5365 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6

10072882

Prijsbereik
€ 1,6144 - € 1,5108

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    98.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    57.0 mm
  • Binnendiameter
    50.0 mm
  • Flenshoogte
    3.0 mm
  • Type ring
    Bussluitring
Schouderring 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10072790

Prijsbereik
€ 0,0943 - € 0,0848

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    12.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    10.0 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Bussluitring
Schouderring 6.2 mm PA

10133804

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1206

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Buitendiameter basis
    6.5 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    0.5 mm
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,072

Voorraadniveaus
10233 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.1 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,072

Voorraadniveaus
846 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016145

Prijsbereik
€ 0,0951 - € 0,0856

Voorraadniveaus
9274 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.1 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0527

Voorraadniveaus
938 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.1 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.0 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1662

Voorraadniveaus
1974 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    4.6 mm
  • Binnendiameter
    2.3 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Prijsbereik
€ 0,1035 - € 0,0973

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,209

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1662

Voorraadniveaus
16592 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.1 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,1739

Voorraadniveaus
2540 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.0 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.0 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring