Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Lengte onder kop | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2379 - € 0,3081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,1339 | 7747 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Zwart
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1261 - € 0,1769 | 2622 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Zwart
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,1678 | 36020 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,1177 | 7805 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,3249 | 500 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Zwart
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,3798 - € 0,4744 | 908 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,1049 - € 0,1461 | 423 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0968 - € 0,0968 | 45078 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1336 - € 0,1846 | 49068 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2059 | 21491 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Naturel
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3691 - € 0,3765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
PA
|
|
|
||
| € 0,1113 - € 0,1236 | 105318 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| € 0,545 - € 0,6176 | 459 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| € 0,2458 - € 0,2592 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0897 - € 0,0897 | 13000 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,3722 | 3518 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Naturel
|
PA
|
|
|
||
| € 0,072 - € 0,1183 | 931 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1127 - € 0,1571 | 448 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturel
|
PA
|
|
|
||
| € 0,081 - € 0,0863 | 1000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan