Deze zelfborgende afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Verkrijgbaar in verschillende opties wat betreft afstand en schroef.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0531 - € 0,0656 | Vraag de levertijd aan hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0478 - € 0,059 | 88 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1517 - € 0,1873 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
€ 0,0538 - € 0,0664 | 980 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0978 - € 0,1207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,0575 - € 0,071 | 1000 Op voorraad |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,058 - € 0,0716 | 2000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0692 - € 0,0855 | 16630 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,0621 - € 0,0767 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
€ 0,0595 - € 0,0734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,0526 - € 0,0649 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,0638 - € 0,0787 | 980 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan