Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9626 - € 0,9626 | 3993 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 1,0587 - € 1,0587 | 3500 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 1,0221 - € 1,0221 | 2566 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| € 1,1121 - € 1,1121 | 3604 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,4941 - € 0,4941 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,6941 - € 0,7322 | 2000 Op voorraad |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,4592 - € 0,4836 | 10084 Op voorraad |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,8818 - € 0,8818 | 3426 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0744 - € 0,0744 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0591 - € 0,1243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2624 - € 0,2624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0765 - € 0,0765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1906 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,9626 - € 0,9626 | 1553 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,8818 - € 0,8818 | 3500 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 1,0221 - € 1,0221 | 1535 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,5507 - € 0,6728 | 4500 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1056 - € 0,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5919 - € 0,5919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Binnendraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan